SLH 20-0470
pillar assembly system hollow pillar
ID 313657
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 20
- Länge: 470 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 470.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |
ID 313657
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 470.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 20.0 |