GPSC-3 Ø12f7-M12
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 432266
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Passschrauben
- Zur präzisen Lageorientierung und Befestigung von manuellen Spannern auf dem Maschinentisch.
- Passend zu: KSC-5X 125
- Passungs-Ø: 12f7
- Gewinde: M12
- Länge: 65 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technische Details
| Fitting Ø | 12f7 |
|---|---|
| Thread | M12 |
| Weight [kg] | 0.1 |