arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Cube Tombstones

Würfel Aufspanntürme

Würfel Aufspanntürme
Cubi per i dispositivi di serraggio da quattro lati.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Stabile costruzione tubolare
    Elevata rigidezza, buon assorbimento delle vibrazioni
  • Superfici di bloccaggio microfresate:
    Esatto posizionamento del pezzo o del dispositivo di serraggio
  • Ortogonalità rispetto alla piastra base: da 0,01 mm a 200 mm
    Elevata precisione di base, senza necessità di ulteriore smerigliatura della torre
  • Superfici di serraggio cieche o con reticolo con fori
    Per la rielaborazione da parte del cliente o l'adattamento diretto dei dispositivi di serraggio SCHUNK
  • Dimensioni pallet standardizzate
    Compatibile con tutti i comuni pallet macchina da 400 x  400 mm e 500 x 500 mm
  • Due interfacce integrate conformi allo standard per il posizionamento sulla tavola macchina
    Adattamento facile e veloce alle macchine utensili secondo DIN 55 201 e JIS 6337-1980

Opzioni ed informazioni speciali

  • Cubi senza dispositivi di serraggio
    I cubi SCHUNK offrono un serraggio dei dispositivi da quattro lati. Grazie alla loro forma, consentono un'accessibilità ottimale per il mandrino della macchina. Grazie alla struttura a corpo cavo stabile hanno un elevato livello di rigidità, nonché ottime proprietà di smorzamento delle vibrazioni. Questi cubi sono disponibili con superfici di serraggio ruvide, griglia alesata di 50  mm e una griglia alesata ridotta per i dispositivi di serraggio SCHUNK.