Quick-change pallet system for easy milling applications
Sistema de cambio rápido de palés para aplicaciones sencillas de fresado
Tecnología innovadora en espacios reducidos
El VERO-S NSE mini de SCHUNK es un sistema de cambio rápido de palés extremadamente plano de solo 20 mm de altura. El NSE mini, tiene fuerzas de tracción más bajas que el NSE plus y se adapta especialmente bien a las tareas de corte ligero. Gracias a pequeño diseño, se pueden aplicar los calibres de perforación variables más pequeños. La sujeción se realiza de modo neutral respecto al consumo de energía mediante fuerza de resorte; es una sujeción por unión de forma y con autorretención. Para abrir los módulos de sujeción es suficiente una presión de 6 bares del sistema neumático.
Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.
Reducción de los costes de preparación, hasta un 90 %
Precisión de la repetibilidad < 0,005 mm
Fuerzas de retracción de 6 kN
Numerosas variantes de sujeción de piezas
Conexiones por unión de forma y con autorretención
Las estaciones de sujeción del módulos VERO-S NSE mini se utilizan como base para procesos de preparación extremadamente rápidos de pallets de sujeción, dispositivos de sujeción o piezas.
Las estaciones de sujeción con los nuevos módulos NSE3 mini 90-25 se utilizan como base para procesos de preparación extremadamente rápidos de palets de sujeción, dispositivos de sujeción o piezas. En la nueva generación, siempre se puede reequipar aquí una junta cónica.
Módulos de sujeción en miniatura para aplicaciones con poca fuerza, como el maquinado de aluminio o plástico, o para el uso en dispositivos de medición. Módulos de palets de cambio rápido con accionamiento mediante anillo de accionamiento y tres carros de sujeción planos con concepto de accionamiento patentado.
Módulos de sujeción en miniatura con una fuerza de tracción significativamente mayor para el mecanizado de fresado ligero. Módulos de palets de cambio rápido con accionamiento mediante pistones axiales y dos carros de sujeción redondos con concepto de accionamiento patentado.