FIN WTR-A 200
Zubehör TANDEM
Ident.-Nr. 1626347
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Greiferfinger
- Für automatisierten Backenwechsel
- Passend zu Parallelgreifer: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Abmessungen: 77 x 34 x 78 mm
- Material: Aluminium
- Gewicht: 0.5 kg
Technische Details
| 长度 [mm] | 77.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 34.0 |
| 高度 [mm] | 78.0 |
| 适合尺寸 | 200 |
| 重量 [kg] | 0.5 |