PSC Ø16h6-M16-55
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
ID 1398393
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de ajuste
- Para fijar un perno de sujeción sin anillo
- Diámetro del cabezal: 20.9 mm
- Diámetro de ajuste: 16h6
- Rosca : M16
- Longitud del tornillo: 55 mm
- Peso: 0.1 kg
Información técnica
| Head diameter [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Fitting diameter | 16h6 |
| Thread | M16 |
| Screw length [mm] | 55.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Etendue de la livraison
Vis épaulée