SBS-T-S 315
Accessories lathe chucks standard
ID 8704856
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 带可调止挡的中心套筒
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA-S plus 2.0 315-92
- 直径: 92 mm
- 重量: 4.1 kg
Technical details
| B [mm] | 44.0 |
|---|---|
| ØC [mm] | 75.0 |
| ØD [mm] | 92.0 |
| E min. [mm] | 44.0 |
| E max. [mm] | 68.0 |
| F [mm] | 147.0 |
| ØG [mm] | 50.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| 重量 [kg] | 4.1 |