SDE mini 90
標準パレットシステム用アクセサリー
ID 435670
標準パレットシステム用アクセサリー
特長:
特長:
- 保護カバー
- 交換インタフェースの閉鎖用
- クランプピン寸法: 20 mm
- 材質: アルミニウム
- 重量: 0.016 kg
Détails techniques
| Diameter [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight [kg] | 0.016 |
Scope of delivery
Protection cover