PT-S 200-2
Mors palonnés Mors supports
IDnr. 191536
PT-S 200-2, Mors palonnés Mors supports
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture droite
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Technische gegevens
| Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
|---|---|
| Serration | Straight serration |
| Width B [mm] | 22.0 |
| Length L [mm] | 85.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/piece [kg] | 0.86 |