IPD
Sensore di posizione induttivo
Il sensore di posizione induttivo IPD viene utilizzato, ad esempio, per monitorare la posizione delle ganasce delle pinze SCHUNK. Rileva induttivamente la traiettoria di un piano inclinato e restituisce un segnale di uscita continuo.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Richiesta multi-posizione analogica per un numero infinito di posizioni
Per la flessibilità in tutte le soluzioni di automazione - Sistema di sensori accurato
per la presa affidabile di particolari in macchine compatte - Design compatto
per una manipolazione poco ingombrante senza ingombri - Elettronica integrata
consente un assemblaggio cavi flessibile nonostante il profilo esterno poco ingombrante - Versione con collegamento a connettore standard
Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga - Cavo molto flessibile in versione PUR
per una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Varianti
Il sensore è disponibile nella versione IO-Link con cavo da 30 cm e connettore a spina M8 o M12, nonché nella versione analogica con cavo lungo 30 cm e connettore a spina M8. - Set di montaggio
Per l'IPD è necessario un set di montaggio per modulo. Per il set di montaggio adatto, consultare il capitolo pertinente del catalogo del modulo in questione. - Tipo di protezione forte
IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrorefrigerante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK. - Schermatura di una prolunga per cavo
I cavi schermati sono consigliati se il segnale analogico è instradato attraverso prolunghe per cavi. Il cavo deve essere schermato su un'estremità.