arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-S 160-50 Abbildung ähnlich

GWU-S 160-50

Werkstückunterlagen Set

ID 1394231

Werkstückunterlagen Set

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen Set – Breite 160 mm
  • Bestehend aus fünf Paar Werkstückunterlagen
  • Höhen = 15, 30, 40, 45 und 47 mm.
  • Passend zu Systembacken H = 50 mm.
Technische Daten:
  • Höhengenauigkeit: 0.01 mm
  • Tiefe: 2.5 mm
  • Breite: 160 mm
  • Gewicht: 1.25 kg
Width [mm] 160.0
Height [mm] 15.0
Weight [kg] 1.25

Levering
Set werkstuksteunen