arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGU

EGU

Pince universelle
Pince universelle polyvalente à deux doigts pour une variété maximale de pièces à usiner avec une robustesse maximale du processus.
SCHUNK – EGU

Robusta. Flexível. Inteligente.

Garra universal EGU
Garra universal inteligente com reforço de força de preensão.

A garra universal EGU da SCHUNK é ideal para processos de produção flexíveis a partir do tamanho de lote 1, mesmo em ambientes adversos. Ela pode ser livremente conectada em rede e facilmente integrada em processos de produção multivariados. Com a manutenção integrada da força de preensão e o modo StrongGrip para aumentar a força de preensão, ela é um multifuncional confiável para diversas tarefas de manuseio. A EGU oferece uma ampla gama de interfaces, incluindo PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link e Modbus RTU. A integração de software é simples devido aos módulos de função PLC e plug-ins fornecidos pelos principais fabricantes de robôs e não requer nenhum gateway adicional ou carga de trabalho de programação.

EGU em uso

Carregamento da máquina: seu design vedado permite que a EGU também seja usada em condições ambientais adversas.
Tarefas de montagem e união: em aplicações com uma grande variedade de peças, a EGU é especialmente adequada devido ao seu design robusto e à ampla faixa de curso e força.
Kit de fixação 2D com EGU: peças brutas e acabadas de diferentes tamanhos podem ser manuseadas de forma confiável e flexível.

Garras mecatrônicas

Flexível e inteligente

As duas garras EGU e EGK combinam todas as vantagens da fixação mecatrônica e oferecem manuseio flexível da peça devido ao seu curso da castanha longo e livremente programável com ajuste de força de fixação infinitamente variável.

Mais informações

Vantagens – Seus benefícios

  • Versátil e produtiva
    devido ao curso longo e livremente programável da castanha com ajuste contínuo da força de preensão para um manuseio flexível da peça
  • Robusta e confiável
    com design vedado e guia de deslizamento comprovada, especialmente adequado para condições ambientais adversas de carregamento de máquinas
  • Máxima confiabilidade do processo
    evitando a perda da peça devido à manutenção integrada da força de preensão com detecção de perda
  • Sempre referenciada
    ambos em caso de parada de emergência e queda de energia devido ao encoder absoluto integrado
  • 100% de força de fixação sem distância de arranque
    com força de fixação quase constante em todo o comprimento do dedo devido à engrenagem de dentes retos integrada
  • Esforço mínimo de integração
    compatível com os principais fabricantes do mercado devido a uma ampla gama de interfaces de comunicação, bem como blocos de função CLP e plug-ins de robô

Opções e informações especiais

  • Modos de fixação
    Os modos de fixação BasicGrip e StrongGrip estão disponíveis. Com o BasicGrip é possível a operação contínua do motor e, portanto, a fixação permanente da peça. A velocidade de fixação é automaticamente otimizada para o ajuste da força de fixação. Com o StrongGrip, a força de fixação máxima é gerada e depois armazenada pela manutenção da força de fixação. A nova fixação permanente é possível dentro de um período ajustável. Além disso, os tempos de pausa definidos e as temperaturas ambientes máximas devem ser levados em consideração no modo StrongGrip. Mais detalhes podem ser encontrados no manual de operação.
  • Manutenção da força de fixação
    No caso de uma parada de emergência ou de uma queda de tensão, mais de 80% da força de fixação originalmente aplicada pode ser mantida de forma confiável devido a uma combinação de um freio elétrico de retenção e da tensão prévia do elemento elástico. Se a manutenção da força de fixação e da posição for ativada preventivamente, 100% da força de fixação aplicada originalmente poderá ser mantida. O deslocamento dos dedos da garra ao remover a peça é de alguns milímetros e depende da força de fixação gerada. Variantes sem manutenção da força de fixação também estão disponíveis como opcional.
  • Selo
    A garra possui maior proteção contra a entrada de poeira ou líquidos de fábrica. A proteção IP do sistema eletrônico só é garantida se os conectores forem montados corretamente. A caixa de engrenagem da garra é protegida adicionalmente por uma vedação no eixo principal.
  • Interface das castanhas base
    Ao usar a castanha intermediária, a interface das castanhas base corresponde à da garra universal PGN-plus-P. Isso significa que a extensa gama de acessórios de dedos para o PGN-plus-P também pode ser usada para esta garra, levando em consideração os contornos de interferência e os limites de aplicação aplicáveis.