WEL SK 40 Ø18x63
WELDON-schachtfreeshouders
ID 23003623
WEL SK 40 Ø18x63, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 18 mm
- Uitstekende lengte: 63 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technology | WELDON-schachtfreeshouders |
|---|---|
| Series | WELDON |
| Toolholder interface | SK 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Clamping diameter D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 63 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 43.9 |
| G1 | M14 |
| Weight [kg] | 1.27 |
| Coolant-proof | ja |
| Standard length | ja |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar