BSWS-SBR-PGZN-plus 160
ID 300086
- Material de los dedos: Acero
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Información técnica
| Peso [kg] | 3.5 |
|---|---|
| Número por ID | 1.0 |
| Material del dedo en bruto | Acero |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 130.0 |
| Par de carga My máximo admisible [Nm] | 310.0 |
| Fuerza Fx máx. permitida [N] | 5360.0 |
Cargas máx.
Diagrama de carga
Cargas máx.
No debe superarse el momento de carga máximo permitido (M=Fx*l) resultante de la longitud del dedo (l), la fuerza (Fx) y las cargas que se producen durante la aplicación como resultado de la aceleración/los pares. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.
Diagrama de carga
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- Fuerza por mordaza
- Gruene Flaeche
- Margen admisible
- Rote Flaeche
- Margen inadmisible
Información general sobre la serie
Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.
Bloqueo
Las superficies de bloqueo no deben presentar grasa ni aceite.
Material de la espiga adaptadora
Acero
Accionamiento
Manualmente con una llave hexagonal
Garantía
24 meses
Material suministrado
Base y adaptador por separado en distintas cantidades, información de seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)