ECM-EGN
Controlador
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Controlador ECM, Indicado para: EGN
- Voltaje nominal: 24 V
- Longitud: 144 mm
Información técnica
| Alimentación de energía (lógica) [V] | 24.0 |
|---|---|
| Alimentación de energía (carga) [V] | 24.0 |
| Corriente nominal [A] | 15.0 |
| Longitud [mm] | 144.0 |
| Ancho [mm] | 98.0 |
| Altura [mm] | 310.0 |
| Peso [kg] | 1.9 |
Estos son los datos de las variantes básicas. Para determinar su código de pedido, consulte el ejemplo de configuración. Sirve como número de identificación para realizar los pedidos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas técnicas. Encontrará los datos de contacto en línea.