arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
COS JB3-K

COS JB3-K

フィードスルーモジュール

N.º de identificação 1586303

フィードスルーモジュール, JBx, マスター側
適した用途 交換ヘッド
ネジ接続の図 L2
重量 [kg] 0.84
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
出力口接続 垂直方向
媒体のタイプ 空気
最大作動圧 [bar] 6.9
特殊な特性 空気圧接続 (2 x G1/4") – お客様側の外部バルブを使用する場合。
A側のCPS-Kで空圧コントロールモジュールを使用する場合は、CPS-AにもスペーサーCOS Z50-A-LD (品番 1584093) が必要となります。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。