GZB-S Ø25 Ø8 KD
Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
IDnr. 207866
GZB-S Ø25 Ø8 KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
- Com vedação do fluido de refrigeração
- Diâmetro de fixação: 8 mm
- Diâmetro externo: 25 mm
- Comprimento: 54.5 mm
Technische gegevens
| Tecnologia | Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração |
|---|---|
| Série | GZB-S KD |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 25 KD |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| Diâmetro externo D2 | 25 mm |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 54,5 mm / 2.1" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 54.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Com vedação do fluido de refrigeração
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta