TENDO P HSK-E 50 Ø10x75
油圧拡張ツールホルダー
ID 204472
TENDO P HSK-E 50 Ø10x75, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Platinum
- ツールバーインターフェース: HSK-E 50
- クランプ径: 10 mm
- 突出長さ: 75 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 45 Nm
Información técnica
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Platinum |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 45.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie