ROTA 2B 160 Z140-KV
动力车床卡盘,无通孔
ID 813041
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 二爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 12.5 mm
- 活塞行程: 22 mm
- 最大夹持力*: 40 kN
- 最大启动力: 32 kN
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 6.7 kg
Información técnica
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 40.0 |
| 最大启动力 [kN] | 32.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 12.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 22.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 6.7 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação