ROTA NCO2-F 1200 Z720-M2
Chuck automático sin paso de barra
ID 1486023
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfaz de garras: Módulo 2
- Con compensación de fuerza centrígufa
- Sin ajuste individual de mordaza
- Carcasa del chuck: EN-GJS-500-7
- Carrera/mordaza: 23 mm
- Carrera del pistón: 57 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 170 kN
- Revoluciones máx.: 600 1/min
- Peso: 671 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | - |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 28 (Z720) |
| Dentado | Módulo 2 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 600.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 300.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 170.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 23.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 57.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 122.0 |
| Peso [kg] | 671.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung