arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Imagen de la aplicación EMH

No importa dónde ni cómo, las piezas siempre se agarran con rapidez y seguridad. Incluso si se queda sin electricidad. En cuanto a velocidad, nadie supera a nuestros héroes magnéticos cuando se trata de estar listos a toda prisa. Basta con un breve impulso de corriente para que las pinzas magnéticas estén listas para su uso.

Sin complicaciones, fáciles de manejar y excepcionalmente fuertes: ¡es hora de añadir la fuerza invisible del magnetismo a su producción!

Ventajas y beneficios

  • Altas fuerzas de sujeción para una manipulación fiable de las piezas en sistemas compactos automatizados
  • El accionamiento con una alimentación de tensión de 24 V ahorra energía y simplifica tanto la conexión como el cableado
  • Accesibilidad a la pieza sin contornos perturbantes, por cinco lados
  • Peso reducido para una dinámica elevada en aplicaciones exigentes
  • Mantenimiento fiable de la fuerza de sujeción para un procedimiento seguro incluso en situaciones de parada de emergencia

¿Cómo funciona el agarre magnético?

La función del gripper magnético se basa en la combinación de imanes Alnico e imanes de neodimio. Para activar el sistema se conduce un impulso de corriente eléctrica por la bobina, la cual invierte la polaridad del imán de AlNiCo. El flujo magnético del imán AlNiCo pasa por el imán de neodimio desactivado y cierra el circuito magnético al pasar por el cuerpo base de acero de la pinza. La pieza siempre se sujeta de manera segura, lo que se garantiza gracias al modo de funcionamiento de las pinzas, que se basa en una combinación de imanes eléctricos y permanentes y mantiene de forma fiable el flujo magnético incluso cuando se desactiva.

Content available soon

Diagrama de sección

Diagrama de sección de EHM

1) Clavija de conexión para SPS

Comunicación mediante E/S digital

2) Clavija de conexión

para suministro de energía

3) Unidad de control electrónica

electrónica de control y potencia integrada

4) Indicador led

5) Bobinas de cobre

para invertir los polos de los imanes de AlNiCo

6) Imán de álnico de polaridad reversible

rodeado por una bobina electromagnética

7) Imanes permanentes de neodimio de polaridad no invertible

conduce el flujo magnético por la pieza

Fuerza invisible en la aplicación

Manipulación de baterías

Para llenar los conjuntos de baterías o bandejas, las celdas de batería pueden colocarse muy juntas.

Manipulación de chapas de metal

La regulación digital de la fuerza de agarre en cuatro etapas permite agarrar y separar chapas de acero muy finas.

Manipulación de piezas en bruto

Una extensión de polo personalizada facilita el agarre de materiales redondos.

Manipulación de motores

En el montaje se pueden manipular simultáneamente varios motores eléctricos.



¿Desea que SCHUNK le ayude a implementar su proyecto?

Estaremos encantados de ayudarle a validar su aplicación

En el centro de aplicaciones robóticas CoLab de SCHUNK trabajamos con usted para probar su aplicación prevista. De este modo, le ayudamos a elegir la pinza magnética adecuada para el trabajo.

Póngase ya en contacto con su asesor personal de SCHUNK para que podamos examinar y desarrollar su aplicación.