arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CON HSK-A63 M16x25 L1=51 Illustration similaire

AMC CON HSK-A63 M16x25 L1=51

Adaptateurs de tige filetée, coniques

ID 23005034

Disponibilité sur demande
AMC CON HSK-A63 M16x25 L1=51, Porte-outils
  • Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Filetage au diamètre de serrage: M16
  • Longueur de projection: 51 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technology Thread Shank Adaptors, Conical
Series Thread Shank Adaptors, Conical
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Thread tightening bolt G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 29.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
Weight [kg] 0.8

Version
For clamping screw-in milling cutters

Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request