ELS 37-H160-S
Ident.-Nr. 314808
- Course max.: 160 mm
- Force max. d'entraînement: 150 N
Technische Details
| Course max. [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Force max. d'entraînement [N] | 150.0 |
| Répétabilité [mm] | ± 0.01 |
| Vitesse de rotation max. [m/s] | 1.0 |
| Accélération max. [m/s²] | 8.5 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 80.0 |
| Poids de pièce [kg] | 8.0 |
| Poids [kg] | 5.4 |
| Glissière | Guidage par rail |
| Concept d'entraînement | Entraînement par vis |
| Couple à vide [Nm] | 0.64 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.005 |
| Diamètre de broche [mm] | 12.5 |
| Pas de vis [mm] | 25.4 |
| vitesse de broche max. [1/min] | 2360.0 |
| Type d'entraînement | Siemens 1FK7022 |
| Moment Mx max. [Nm] | 40.0 |
| Moment My max. [Nm] | 250.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 250.0 |
| Distance N (pour la charge de moment) [mm] | 122.0 |
| Force Fy max. [N] | 3000.0 |
| Force Fz max. [N] | 3000.0 |
| Force -Fz max. [N] | 3000.0 |
| Version moteur « S » | Oui |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués sont des valeurs maximales pour une charge individuelle. Si plusieurs forces et/ou couples sont appliqués simultanément, les valeurs individuelles maximales autorisées sont inférieures.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.
Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.
Accélération et vitesse
Les valeurs indiquées sont les valeurs max. des unités sans charge. Les accélérations et vitesses réelles pour votre application doivent être dimensionnées séparément et peuvent différer des valeurs max.
Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu
Guidage
Guidage par rail
Entraînement
les servomoteurs de fournisseurs différents peuvent être adaptés sans problème
Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation et déclaration d'incorporation
Garantie
24 mois