FTS 160-12500-700
Force/torque sensor
ID 1598251
Force/torque sensor FTS, Size: 160
- Measuring range Fx, Fy: ± 5000 N
- Measuring range Fz: ± 12500 N
- Measuring range Mx, My: ± 700 Nm
- Measuring range Mz: ± 700 Nm
- IP protection class: 67
Technical details
| Weight [kg] | 5.1 |
|---|---|
| IP protection class | 67 |
| Measuring range Fx, Fy [N] | ± 5000 |
| Measuring range Fz [N] | ± 12500 |
| Measuring range Mx, My [Nm] | ± 700 |
| Measuring range Mz [Nm] | ± 700 |
| Resolution Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Resolution Fz [N] | 0.5 |
| Resolution Mx, My [Nm] | 0.028 |
| Resolution Mz [Nm] | 0.021 |
| Relative display deviation in relation to the measuring range | <1,0 %-fs |
| max. display deviation Fx, Fy [N] | 50.0 |
| max. display deviation Fz [N] | 125.0 |
| max. display deviation Mx, My, Mz [Nm] | 7.0 |
| max. sampling rate [Hz] | 1000.0 |
| Max. output rate (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Information on accessories | In addition to the FTS sensor, a connection cable and interface box are required |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所有作用于传感器的力和扭矩必须在指定的测量范围内。
超出测量范围可能减少最大负载循环数,并可能导致传感器受损。如果您的应用超出此测量范围,请联系我们。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 1%
防溅水保护
标配 IP67
外壳
铝和不锈钢
保修期
24 个月