SGAB-B 125-A
Standardní upínací čelisti
ID 1511699
SGAB-B 125-A, Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:Nástroje:
Vlastnosti produktu:Nástroje:
Technical details
| Gruppo prodotti | Morsetti standard |
|---|---|
| Interfaccia | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
| Tipo di morsetto | mobile |
| Larghezza B [mm] | 125.0 |
| Altezza H1 [mm] | 39.8 |
| Altezza H2 [mm] | 22.0 |
| Lunghezza L [mm] | 70.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 35.0 |
| Spaziatura dei fori c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 1.87 |