GZB-S KD
Bussole di riduzione, a tenuta stagna
Redukční pouzdra SCHUNK umožňují upínání stopek několika různých průměrů jen s jedním upínačem nástroje. Univerzální redukční pouzdra GZB-S jsou k dispozici ve dvou verzích: osvědčená, chladivu odolná redukční pouzdra a s inovativními obvodovými kanály chladiva. Obě mohou být použity v systémech upínání nástrojů TENDO, TRIBOS a SINO-R od společnosti SCHUNK a ve všech standardních hydraulických upínačích nástrojů.
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- Maximální všestrannost s optimálním řízením nákladů: jeden držák nástrojů, několik upínacích průměrů
Aplikace drážkových nebo chladivuvzdorných redukčních pouzder umožňuje upínání různých průměrů nástroje stejným upínačem nástrojů. - Dvě verze
Odolné vůči chladivu do tlaku 80 barů nebo s periferním chlazením - Pohyblivá mezipoloha
Univerzální přednastavení délky díky nastavitelnému vloženému kusu - Komplexní kompatibilita
Univerzální redukční pouzdra GZB-S mohou být použita v systémech upínání nástrojů TENDO, TRIBOS, SINO-R od společnosti SCHUNK a ve všech na trhu dostupných hydraulických rozpínacích upínačích nástrojů. - Permanentní opakovatelná přesnost obvodové házivosti ≤0,003 mm
Rovnoměrné řezání, zvýšená životnost nástroje a snížené náklady na nové broušení nebo nákup nových nástrojů - Dokáže upínat všechny typy stopek komerčně dostupných nástrojů
Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE - Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Možnosti a zvláštní informace
- Upozorňujeme, že tento výrobek není vhodný pro tepelný upínač nástrojů.