TRIBOS-S SRE 28
Inserto di riduzione
ID 201979
TRIBOS-S SRE 28, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø18
- Lunghezza L1: 45 mm
Technical details
| For clamping diameter | Ø18 |
|---|---|
| D2 [mm] | 28.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.769 |