TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø8x40
多边形刀柄
ID 205086
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø8x40, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: HSK-E 25
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 40 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 15 Nm
Technical details
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-RM |
| Interface de porte-outils | HSK-E 25 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 40 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 31.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 15.0 |
| Poids [kg] | 0.12 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis
Concept symétrique rotatif
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Sans filetage pour raccordement du tube pour liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande