arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPB

CPB

자동 공구 교환기
압축 공기가 손실될 경우 자체 유지 기능이 있는 공압식 툴 체인저, 통합 피스톤 스프링 덕분에 틈새 형성이 최소화됩니다.
Contenuto disponibile a breve

Cambi rapidi tool automatici CPB​

Flessibile. Compatto. A prova di futuro
Cambia utensile robusto con meccanismo di bloccaggio a bullone, dotato di ulteriori distributori pneumatici e superfici di montaggio per la massima flessibilità.

Il cambio utensile CPB offre cambi utensili efficienti e quindi la massima flessibilità e affidabilità del processo. La particolarità del CPB è il suo robusto meccanismo di bloccaggio con perni. Qui, SCHUNK ha messo a frutto la sua esperienza ultraventennale nella tecnologia di serraggio stazionario, trasferendo così il sistema collaudato dalla tavola macchina al robot. Il meccanismo di bloccaggio ad accoppiamento geometrico, autobloccante, realizzato in acciaio inox temprato sotto vuoto, offre la massima stabilità e una lunga durata. L'interfaccia ISO integrata consente inoltre un montaggio rapido e riduce lo sforzo necessario durante la messa in funzione.

Visualizza volantino

CPB in uso

Immagine dell'applicazione CPB GROW Marking EGU
Immagine dell'applicazione CPB Cambia utensile EGU

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Meccanismo di bloccaggio collaudato
    Il meccanismo ad accoppiamento geometrico e autobloccante del perno in acciaio inossidabile temprato sotto vuoto si basa su oltre 20 anni di esperienza nel bloccaggio pezzo stazionario e offre la massima stabilità e una lunga durata.
  • Alimentazione di energia integrata
    Ulteriori distributori pneumatici garantiscono un'alimentazione affidabile dei moduli di manipolazione e degli utensili
  • Montaggio semplice
    L'interfaccia ISO integrata in conformità alla norma ISO 9409 sul lato robot e sul lato utensile consente un montaggio rapido e riduce lo sforzo necessario per la messa in funzione

Key visual RobotPLUS

Scopri Robot PLUS

Competenze e componenti allineati alla tua visione
Il nuovo portafoglio Robot PLUS offre soluzioni end-of-arm a prova di futuro per la tua automazione, da un unico fornitore.

Utilizza le possibilità della robotica per ottimizzare la tua produzione. Flessibilità ed efficienza sono essenziali nella produzione moderna. Il portafoglio Robot PLUS di SCHUNK è progettato appositamente per migliorare il tuo processo produttivo.

Vai al portfolio Robot PLUS