STN 250-6
Ganasce base
ID 160601
STN 250-6, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura diritta
- Attacco: 1/16" x 90°
- Interspazio: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | 1/16" x 90° |
Dentatura | Dentatura diritta |
Larghezza della linguetta S [mm] | 21.0 |
Larghezza B [mm] | 45.0 |
Larghezza B1 [mm] | 26.0 |
Altezza H [mm] | 54.5 |
Altezza H1 [mm] | 52.0 |
Lunghezza L [mm] | 110.0 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 13.0 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 28.0 |
Vite | M16 |
m/set [kg] | 4.0 |