STF 200
Morsetti monoblocco a gradino temprati
ID 161101
STF 200, Morsetti monoblocco a gradino temprati
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco a gradino temprati |
---|---|
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza B [mm] | 22 |
Altezza H [mm] | 60 |
Altezza H1 [mm] | 35 |
Lunghezza L [mm] | 94 |
Profindità di serraggio T [mm] | 10 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione |
m/set [kg] | 1.9 |