TENDO RLA HSK-A80 Ø25x115
ID 205987
- Mandrino ad espansione idraulica
- Serie: TENDO RLA
- Attacco portautensile: HSK-A 80
- Diametro di serraggio: 25 mm
- Lunghezza di proiezione: 115 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 400 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO RLA |
Attacco portautensile | HSK-A 80 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 57 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 53 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 115 mm / 4.5" |
L2 [mm] | 57 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 58.5 |
L5 [mm] | 89 |
Coppia min. [Nm] | 400 |
Peso [kg] | 2.7 |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione in lunghezza radiale per una precisione micrometrica nel pre-set degli utensili
La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono per TENDO RLA, senza chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta