GZB-S Ø32 Ø20 PK
Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
ID 217947
GZB-S Ø32 Ø20 PK, Bussole di riduzione con refrigerazione periferica
- Refrigerazione periferica
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Diametro esterno: 32 mm
- Lunghezza: 60.5 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Bussole di riduzione con refrigerazione periferica |
---|---|
Serie | GZB-S PK |
Attacco portautensile | GZB-S Ø 32 PK |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 | 32 mm |
D3 [mm] | 35.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60,5 mm / 2.4" |
L10 [mm] | 2 |
Peso [kg] | 0.3 |
Versione
Refrigerazione periferica
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Con refrigerazione periferica
Non a tenuta.
Collare scanalato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta