V4-M8
Distributori per sensori
ID 301746
Distributori per sensori V, Dimensioni: V4
- Connessione: M8
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Tensione nominale: 24 V
- Corrente max.: 2 A
Specifiche tecniche
Presa di collegamento | M8 |
---|---|
Lunghezza del cavo [m] | 5 |
Diametro del cavo [mm] | 7 |
Tensione nominale [V] | 24 |
Tensione min. [V] | 10 |
Tensione max. [V] | 30 |
Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 2 |
Corrente max. [A] | 2 |
Materiale del corpo pinza
PA 6 GF 30, di colore nero
Materiale del rivestimento del cavo
PUR
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Completi di tappi per la chiusura dei collegamenti non occupati e di 1 set di etichette per dicitura