SFL-40-E-180
ID 304064
- Coppia: 0.5 Nm
Specifiche tecniche
Angolo di rotazione [°] | 180 |
---|---|
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] | 180 |
Smorzamento nella posizione finale | Elastomero |
Coppia [Nm] | 0.5 |
Classe di protezione IP | 52 |
Peso [kg] | 0.24 |
Tempo di rotazione (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale [s] | 0.12 |
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] | 15 |
Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.5 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
Diametro tubo flessibile di collegamento | 3 x 1.8 x 0.6 |
Temperatura ambiente min. [°C] | -10 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 90 |
Max. permissible inertia of the set-up [kgmm²] | 75 |
Precisione di ripetibilità [°] | 0.05 |
Lunghezza X [mm] | 40 |
Larghezza Y [mm] | 47 |
Altezza Z [mm] | 62 |
Coppia My max. [Nm] | 0.2 |
Forza assiale max. Fz max. [N] | 30 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi e possono subentrare contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Posizione della flangia
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Materiale testa rotante
Acciaio
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Rotatore
La fornitura comprende
Boccole di centraggio, spine di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta