SWG 20
ID 305105
- Angolo di apertura: 15 °
- Momento in chiusura: 0.11 Nm
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
Specifiche tecniche
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 27 |
---|---|
Angolo di apertura per griffa [°] | 15 |
Angolo di chiusura per griffa fino a [°] | 7 |
Momento in chiusura [Nm] | 0.11 |
Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] | 0.033 |
Peso [kg] | 0.019 |
Peso del pezzo raccomandato [kg] | 0.043 |
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 0.25 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 4 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 6.5 |
Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6 |
Tempo di chiusura [s] | 0.015 |
Tempo di apertura [s] | 0.02 |
Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 18 |
Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.02 |
Classe di protezione IP | 30 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 90 |
Precisione di ripetibilità [mm] | 0.05 |
Lunghezza X [mm] | 23.5 |
Larghezza Y [mm] | 10 |
Altezza Z [mm] | 35 |
Coppia Mx max [Nm] | 0.16 |
Coppia Mz max [Nm] | 0.16 |
Forza assiale max. Fz max. [N] | 14 |
Dimensioni e carichi massimi
Sporgenza max. consentita
Forza di presa per presa esterna
Percorso coppia di chiusura
Sporgenza max. consentita
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi per ogni griffa e devono avvenire insieme.
Sporgenza max. consentita
Forza di presa per presa esterna
- Asse X:
- Punto P - Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Percorso coppia di chiusura
- Asse X:
- Angolo di apertura
- Asse Y:
- Momento in chiusura
Sporgenza max. consentita
Lmax corrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Principio di funzionamento
cinematica guidata a doppia alimentazione
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Lega di alluminio, anodizzazione
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Boccole di centraggio, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
Sempre integrato utilizzando molle, e possibile anche tramite valvola di mantenimento della pressione SDV-P