CLM 50-H100-ASP
ID 314505
- Corsa max.: 100 mm
Specifiche tecniche
Corsa [mm] | 100 |
---|---|
Forza di estrazione [N] | 120 |
Forza di rientro [N] | 103 |
Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
Diametro del pistone [mm] | 16 |
Diametro della barra [mm] | 6 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8 |
Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6 |
Volume del cilindro/10 mm per corsa doppia [cm³] | 2 |
Lunghezza complessiva [mm] | 231 |
Classe di protezione IP | 40 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Peso [kg] | 1.39 |
Sistema di azionamento | Cilindro con stelo |
Lunghezza X [mm] | 241 |
Larghezza Y [mm] | 52 |
Altezza Z [mm] | 45 |
Coppia Mx max [Nm] | 23 |
Coppia My max. [Nm] | 22.1 |
Coppia Mz max [Nm] | 11.05 |
Distanza N (per carico di coppia) [mm] | 34 |
Forza assiale max. Fz max. [N] | 328 |
Versione con freno di arresto | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze e le coppie indicate si riferiscono ai valori massimi in caso di sollecitazione singola. Se entrano in gioco contemporaneamente più forze e/o coppie, il tipo di applicazione può essere calcolato con il TOOLBOX. La forza Fy si può calcolare solo mediante il Toolbox.
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Tempo di traslazione
Sono semplicemente i tempi dei movimenti della slitta o del corpo base. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Può essere accorciata su ogni lato mediante gli ammortizzatori.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Guida
Guida a rulli incrociati precaricati senza gioco
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
La fornitura comprende
Ammortizzatori e viti di arresto (CLM 08) inclusi
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta