arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DDF-SE-080 Illustrazione simile

DDF-SE-080

ID 323280

Distributore rotante stazionario DDF-SE, Dimensioni: 80

  • Numero dei passaggi fluidi: 4
  • Numero dei passanti elettrici: 6
  • Forza Fz max: 2000 N
Regime max. di trasmissione [1/min] 500
Coppia continua [Nm] 4
Coppia di sblocco [Nm] 6
Angolo di rotazione [°] > 360
Numero dei passaggi fluidi 4
pressione max. per ogni attacco [bar] 10
Numero dei passanti elettrici 6
Tensione max. [V] 60
Corrente max. [A] 1
Peso [kg] 3.3
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Lunghezza X [mm] 80
Larghezza Y [mm] 80
Altezza Z [mm] 127
Max. momento flettente statico Mx [Nm] 60
Max. momento flettente statico My [Nm] 60
Coppia Mx max [Nm] 50
Coppia My max. [Nm] 50
Forza Fz max [N] 2000

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Attacco
Fori e filetti per uso stazionario

Trasmissione fluidi
Linee pneumatiche e segnali elettrici

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

La fornitura comprende
Cavo di collegamento con trecce scoperte

Garanzia
24 mesi