AGE-S-Z-125-0
ID 324526
- Corsa di compensazione Z: 12 mm
- Peso del pezzo: 18 kg
- Forza Fz max: 220 N
- Forza Fd max.: 850 N
Specifiche tecniche
Corsa di compensazione Z [mm] | 12 |
---|---|
Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] | 18 |
Peso consigliato di movimentazione, orizzontale [kg] | 11 |
Forza del pistone Z [N] | 1200 |
Forza min. prodotta dalla molla [N] | 360 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.5 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8 |
Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6 |
Precisione di ripetibilità [mm] | 0.1 |
Collegamento lato robot | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Collegamento lato utensile | ISO 9409-1-125-6-M10 |
Peso [kg] | 6 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Lunghezza X [mm] | 175 |
Larghezza Y [mm] | 160 |
Altezza Z [mm] | 96.5 |
Coppia Mx max [Nm] | 55 |
Coppia My max. [Nm] | 55 |
Coppia Mz max [Nm] | 55 |
Forza Fz max [N] | 220 |
Forza max. Fd [N] | 850 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutte le coppie e i carichi (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, ecc.) che possono agire sulla unità di compensazione senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Sistema di guide
Guide lineari solide
Monitoraggio
Bloccaggio e sbloccaggio XY tramite interruttore magnetico e corsa Z tramite sensore induttivo di prossimità
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
La fornitura comprende
Viti di fissaggio lato robot
Garanzia
24 mesi