KTR 250
Morsetti riportati non lavorati alesati
ID 402123
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 250
- Dimensioni: 120 x 125 x 50 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Numero di fori del reticolo: 2
- Peso: 11 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 120 |
---|---|
Larghezza [mm] | 125 |
Altezza [mm] | 50 |
Materiale | 16MnCr5 |
Adatto per | 250 |
L [mm] | 120 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 56 |
B1 [mm] | 36 |
B2 [mm] | 80 |
T1 [mm] | 35 |
T2 [mm] | 21 |
Peso [kg] | 11 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati