SG6F 125-81.5-40
Sistema a ganasce a 6 vie
ID 432486
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a ganasce a 6 vie
- Adatto per: KSX 125, KSX-C 125
- Dimensioni: 125 x 81,5 x 40 mm
- Numero di fori del reticolo: 14
- Peso: 4.5 kg
Specifiche tecniche
Larghezza [mm] | 125 |
---|---|
Profondità [mm] | 81.5 |
Altezza [mm] | 40 |
Forza di serraggio max. [kN] | 105 |
Fascio | Kit |
Peso [kg] | 4.5 |