SG5A-B 160-73-50
Ganasce a 5 assi
ID 432617
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a 5 assi, mobile
- Adatto per: KSC3 160
- Interfaccia 1: W-160
- Dimensioni: 160 x 73 x 50 mm
- Numero di fori del reticolo: 12
- Peso: 3.6 kg
Specifiche tecniche
Larghezza [mm] | 160 |
---|---|
Profondità [mm] | 73 |
Altezza [mm] | 50 |
Fascio | Pezzo |
Peso [kg] | 3.6 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce, senza ganasce superiori