SGAL-B 80-48-28
Ganasce di alluminio
ID 432718
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia in alluminio, mobile
- Adatto per: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Dimensioni: 80,4 x 48 x 28 mm
- Numero di fori del reticolo: 12
- Peso: 0.4 kg
Specifiche tecniche
Larghezza [mm] | 80.4 |
---|---|
Profondità [mm] | 48 |
Altezza [mm] | 28 |
Fascio | Pezzo |
Peso [kg] | 0.4 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce