arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE-T plus 138

NSE-T plus 138

Moduli di serraggio

ID 471076

Modulo di serraggio standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Sostituito da: 1313726
Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Forza traente: 6 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 20 kN
  • Pressione di azionamento: 6 bar
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Peso: 3.7 kg
Diametro [mm] 138
Forza traente [kN] 6
Forza traente con funzione turbo [kN] 20
Pressione di sbloccaggio [bar] 6
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.7

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, O-ring Ø 9 x 1,5, tappi copri-vite, viti di fissaggio, manuale operativo