NSE plus 100-75
Moduli di serraggio
ID 471130
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Modulo di serraggio standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Sostituito da: 1502948
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Verifica della pressione dinamica della posizione dei cursori "aperta"
- Dimensioni: 100 x 75 x 62 mm
- Forza traente: 4 kN
- Forza traente con funzione turbo: 14 kN
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 2.5 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 100 |
---|---|
Larghezza [mm] | 75 |
Forza traente [kN] | 4 |
Forza traente con funzione turbo [kN] | 14 |
Pressione di sbloccaggio [bar] | 6 |
Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 2.5 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio