ROTA NCE 260-81 A8-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 808032
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino autocentrante a peso ridotto
- Foro passante: 81 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 4.9 mm
- Corsa del pistone: 21 mm
- Forza di serraggio max.: 130 kN
- Forza di azionamento max: 45 kN
- Numero di giri max.: 4500 1/min
- Peso: 26.5 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
Dentatura | 1/16" x 90° |
Numero di giri max. [1/min] | 4500 |
Forza di serraggio max. [kN] | 130 |
Forza di azionamento max [kN] | 45 |
Corsa/griffa [mm] | 4.9 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 21 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.22 |
Peso [kg] | 26.5 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso