SFGF-L 700
Ganasce base
ID 814825
SFGF-L 700, Ganasce base
- Dentatura: Dentatura inclinata
- Attacco: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 26 mm
- Interspazio: 12 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- La fornitura comprende: Con viti cilindriche
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base |
---|---|
Attacco | Incastro a croce |
Dentatura | Dentatura inclinata |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 26.0 |
Larghezza della linguetta S [mm] | 12.0 |
Larghezza B [mm] | 32.0 |
Altezza H [mm] | 45.0 |
Altezza H1 [mm] | 42.0 |
Lunghezza L [mm] | 311.0 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 54.0 |
Vite | M12x1.5 |
m/set [kg] | 7.08 |