arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NC 400-120 A11-SV60°

ROTA NC 400-120 A11-SV60°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 852044

Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 120 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8 mm
  • Corsa del pistone: 30 mm
  • Forza di serraggio max.: 187.5 kN
  • Forza di azionamento max: 77 kN
  • Numero di giri max.: 2500 1/min
  • Peso: 117 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 2500
Forza di serraggio max. [kN] 187.5
Forza di azionamento max [kN] 77
Corsa/griffa [mm] 8
Corsa del pistone (H) [mm] 30
Momento di inerzia [kgm²] 2.6
Peso [kg] 117

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso