NSE3 138
Moduli di serraggio
ID 1313721
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
- Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Forza traente: 8 kN
- Forza traente con funzione turbo: 28 kN
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 4.4 kg
Specifiche tecniche
Diametro [mm] | 138 |
---|---|
Forza traente [kN] | 8 |
Forza traente con funzione turbo [kN] | 28 |
Pressione di sbloccaggio [bar] | 6 |
Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 4.4 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio