ABP-h plus 100/160-2
Blocco forza di serraggio accessori
ID 1323974
Blocco forza di serraggio accessori
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra base doppia
- Per il montaggio diretto e l'azionamento di fino a due morse automatiche TANDEM con o senza VERO-S.
- Adatto per: Dimensione 100, 160
- Lunghezza: 420 mm
- Larghezza: 160 mm
- Altezza: 39 mm
- Peso: 17.5 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 420 |
---|---|
Larghezza [mm] | 160 |
Altezza [mm] | 39 |
Peso [kg] | 17.5 |
La fornitura comprende
Piastra base, nipplo del connettore, viti ad anello, set di guarnizioni, maniglia, istruzioni per l'uso